You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produkter
  2. System för mobila arbetsmaskiner
  3. Kameror för mobila applikationer

Kameror för mobila applikationer

  • Programmerbar med CODESYS (IEC 61131-3)
  • Robust metallhölje för montering på yta eller panel
  • Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
  • E1-typgodkännande av Kraftfahrt-Bundesamt (de tyska transportmyndigheterna)

Kameror för mobila användningar

Mobildugliga kameror och 3D-givare används för tillförlitlig övervakning av icke-synliga områden vid mobila arbetsmaskiner och nyttofordon. De ansluts direkt till en grafikduglig dialogenhet med färgdisplay eller till ett styrsystem. Det robusta metallhöljet och den höga kapslingsklassen upp till IP 69K tillåter en användning på utsidan av fordon och maskiner. Enheterna har en ökad EMC-hållbarhet och de har ett E1-typgodkännande. Användningsområden är till exempel övervakning av utrymmet bakom ett fordon som byggmaskiner, jordbruksmaskiner och kommunala fordon eller i deras döda vinkel.