• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Ventilgivare
  4. Automationset för ventilställdon
  5. AC0021

AS-Interface automationsset för pneumatisk kvartsvarvsställdon

AC0021

Added Value package AS-i T5

AS-Interface automationsset för pneumatisk kvartsvarvsställdon

AC0021

Added Value package AS-i T5

  • Komplett automatiseringspaket för snabb inställning
  • För övervakning av ventilpositioner
  • För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
  • Med triggning och felövervakning av solenoidventilen
  • Snabb och säker montering med endast tre skruvar
Produktegenskaper
Utgångsfunktion PNP
Avkänningsavstånd [mm] 4
Applikation
Komponenter
Dubbel induktiv givare med ventilstyrning: 1, AC2316
Indikeringspuck: 1, E12517
distansplatta: 1, E12526
Flatkabelövergång: 1, E75471
Magnetventil: 1, Norgren Herion 2623079303602400
Ljuddämpare: 2, 0014600
Anslutningskabel: 1, E10817
Elektriska data
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] 160
Anslutningsspänning Extern DC [V] 26,5...31,6; (supply class 2 enligt cULus)
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 1
Ingångar
Antal kopplingsingångar 2
Utgångar
Antal kopplingsutgångar 1
Utgångsfunktion PNP
Område
Avkänningsavstånd [mm] 4
AS-i-klassificering
AS-i version 2.1
AS-i profil S-7.A.E
AS-i I/O-konfigurering [hex] 7
AS-i ID-kod [hex] A.E
Mekaniska data
Vikt [g] 1056,5
Montering ej inbyggbar
Hålavstånd [mm] 80
Skafthöjd på ventilaxeln [mm] 20
Anmärkning
Förpackning 1 antal