AS-Interface nätaggregat
AC1221
PSU-1AC/ASI-1,9A
AS-Interface nätaggregat
AC1221
PSU-1AC/ASI-1,9A
- Tillförlitlig strömförsörjning för moduler, givare och ställdon
- Hög brusimmunitet och tillräckliga effektreserver för kompensation av strömspikar
- Säker avkoppling av störningar från huvudströmförsörjningen
- Speciellt utrymmesbesparande design
- Låg uppvärmning av styrskåpet på grund av hög effektivitet
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] | 10 |
---|---|
Nominell spänning AC [V] | 110 / 230 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 47...63 |
Ingångsspnningsområde AC [V] | 100...240 |
Skyddsklass | II |
Överspänningsskydd | ja; (< 34 V) |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 380 |
Utgångsspänning AS-i [V] | 29,5...31,6 |
Utgångseffekt (permanent) [W] | 60 |
Antal utgångskretsar | 1 |
Utgångsström AS-i [A] | 1,9 |
Max. rippel [mV] | 50 |
Verkningsgrad (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Säkring [A] | 10; (externt, karaktäristik B) |
Effektförlust [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
Strömavbrottstid (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 90 |
Integrerad datakoppling | ja |
Utgångar
Kortslutningssäker | ja |
---|---|
Överlastskydd | ja |
Parallelanslutning av utgångar möjligt | nej |
Seriekoppling av ugångar möjligt | nej |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 20 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
AS-i-klassificering
AS-i certifikat | 91001 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 349,5 |
---|---|
Monteringstyp | skena; (TH35 (EN 60715); fritt utrymme för kylning 30 mm) |
Mått [mm] | 45 x 90 x 100 |
Material | PC; ABS |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Klämanslutning för DIN-skena: ...1,5 mm² |
---|