AS-Interface nätaggregat
AC1254
PSU-1AC/ASi-4A
AS-Interface nätaggregat
AC1254
PSU-1AC/ASi-4A
- Tillförlitlig strömförsörjning för moduler, givare och ställdon
- Hög brusimmunitet och tillräckliga effektreserver för kompensation av strömspikar
- Säker avkoppling av störningar från huvudströmförsörjningen
- Speciellt utrymmesbesparande design
- Låg uppvärmning av styrskåpet på grund av hög effektivitet
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Anslutningsspänning tolerans [%] | 10 | |
Anslutningsspänning [V] | automatisk områdesomkoppling | |
Nominell spänning AC [V] | 110 / 230 | |
Ingångsspnningsområde AC [V] | 100...120 / 200...240 | |
Skyddsklass | I | |
Överspänningsskydd | ja; (< 36 V) | |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 900 | |
Utgångsspänning AS-i [V] | 30,5 | |
Utgångseffekt (permanent) [W] | 122 | |
Utgångseffekt (peak) [W] | 134 | |
Hänvisning till utgångseffekten (peak) [W] |
|
|
Effektfaktor (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) | 0,56 | |
Effektfaktor (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) | 0,47 | |
Effektreserv [%] | 10 | |
Antal utgångskretsar | 1 | |
Utgångsström AS-i [A] | 4 | |
Max. rippel [mV] | 50 | |
Strömpeak vid tillslag (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | |
Strömpeak vid tillslag (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | |
Startströmsbegränsning | ja | |
Verkningsgrad (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [%] | 88 | |
Verkningsgrad (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 89,3 | |
Externt ingångsskydd | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | |
Effektförlust [W/K] | 3 (60...70 °C) | |
Strömavbrottstid (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 70 | |
Strömavbrottstid (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 70 | |
Ingångsström (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [A] | 2,05 | |
Ingångsström (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,23 | |
Effektförlust (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [W] | 16,6 | |
Effektförlust (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [W] | 14,6 | |
Integrerad datakoppling | ja | |
Återkopplingsmotstånd [V] | 35 |
Utgångar
Kortslutningssäker | ja |
---|---|
Överlastskydd | ja |
Överlast begränsning | konstant utgångsström |
Parallelanslutning av utgångar möjligt | nej |
Seriekoppling av ugångar möjligt | nej |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Kapslingsklass | IP 20 | |
Föroreningsgrad | 2; (IEC 62103: konduktiv nedsmutsning ej tillåten) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||
Stöttålighet |
|
||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 90 |
AS-i-klassificering
AS-i certifikat | 98601 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 625,5 |
---|---|
Monteringstyp | skena; (TH35 (EN 60715)) |
Mått [mm] | 124 x 40 x 120 |
Material | stålbleck |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | skruvklämmor: |
---|
diagram och grafer
blockdiagram
|
|
---|
Utgångskaraktäristik
|
|
---|
Karakteristik för effektivitet / effektförlust
|
|
---|
Karaktäristik för reducering
|
|
---|
Strömavbrottstid
|
|
---|