• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. AC1305

AS-Interface PROFIBUS DP gateway

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

AS-Interface PROFIBUS DP gateway

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: AC1365 Produktjämförelse: AC1305 / AC1365 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
  • ce
  • asi
  • cul
Applikation
Applikation decentraliserad controller; PROFIBUS DP gateway
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 24 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Isolationsklassning [V] 500
Strömförbrukning [mA] < 500
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] 10
Max. effektförbrukning [VA] 10
Antal AS-i Mastrar 1
Isolering ja
Gränssnitt
Kommunikationsinterface RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
Överföringsstandard EN 50170
Överföringshastighet 12 MBaud
Protokoll Profibus DP
Användartyp Dataöverföring
Notering på gränssnitten
Diagnostikmeddelanden
RS232
Antal RS232 Intefaces 1
Överföringshastighet 9600...115200 Baud
Kontakttyp RJ11
Användartyp Programmering
Notering på gränssnitten
elektriskt isolerad
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] 0...60
Lagringstemperatur [°C] -20...70
Max. relativ luftfuktighet [%] 95
Kapslingsklass IP 20
AS-i-klassificering
AS-i version 2.1
AS-i huvudprofil M3
AS-i certifikat 61103
Mekaniska data
Vikt [g] 544,4
Kapsling Hölje för montering på DIN-skena
Material Aluminium; stålbleck förzinkat
Displayer / manöverelement
Display
Funktion 2 x LED, röd
2 x LED, grön
2 x LED, gul
fullgrafik LCD-display
Anmärkning
Förpackning 1 antal