- Produkter
- AC1324
Applikation
Applikation | decentraliserad controller; DeviceNet gateway |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 500 |
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 10 |
Max. effektförbrukning [VA] | 10 |
Antal AS-i Mastrar | 2 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | RS232; CAN |
---|
Protokoll | DeviceNet | |
---|---|---|
Användartyp | Dataöverföring | |
Notering på gränssnitten |
|
Antal RS232 Intefaces | 1 | |
---|---|---|
Överföringshastighet | 9600...115200 Baud | |
Kontakttyp | RJ11 | |
Användartyp | Programmering | |
Notering på gränssnitten |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Kapslingsklass | IP 20 |
AS-i-klassificering
AS-i version | 3.0 |
---|---|
AS-i huvudprofil | M4 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 573 |
---|---|
Kapsling | Hölje för montering på DIN-skena |
Material | Aluminium; stålbleck förzinkat |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|