- Produkter
- Industriell kommunikation
- AS-Interface master
- SmartPLC: AS-Interface masters / gateways
- AC1433
Applikation
Applikation | standard PLC och/eller AS-i/EtherCAT gateway |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 500; (med extern försörjning: 10 mA) |
Antal AS-i Mastrar | 1 |
Isolering | ja |
Utgångar
Spänningsområde DC [V] | enligt PELV |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protokoll | EtherCAT |
---|---|
Användartyp | Dataöverföring; Programmering |
Överföringshastighet | 100 MBaud |
---|---|
Protokoll | EtherNet/IP |
Användartyp | Programmering |
Överföringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttyp | RJ45 |
Protokoll | Modbus TCP |
Användartyp | Programmering |
Överföringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttyp | RJ45 |
Protokoll | TCP/IP |
Användartyp | Programmering |
Överföringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttyp | RJ45 |
Protokoll | UDP/IP |
Användartyp | Programmering |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Kapslingsklass | IP 20 |
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 43 |
---|
AS-i-klassificering
AS-i version | 3.0 |
---|---|
AS-i huvudprofil | M4 |
AS-i certifikat | 97304 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 727 |
---|---|
Kapsling | Hölje för montering på DIN-skena |
Material | Aluminium pulverlackerad; stålbleck förzinkat; PC |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: ...2.5 mm² |
---|