- Produkter
- Industriell kommunikation
- AS-Interface I/O-moduler
- Fältmoduler för våta miljöer, ProcessLine
- AC200A
AS-Interface ProcessLine modul
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
AS-Interface ProcessLine modul
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Applikation
Applikation | AS-i ATEXmodul |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömbelastning per modul [A] | 2; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Max. strömbelastning totalt [A] | 2 |
Extra spänningsförsörjning [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -15...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -15...70 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 67; (när använd utanför Ex-området: IP 68, IP 69K) |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
ATEX-märkning | 3G Ex ec IIC T6 Gc X | ||||
---|---|---|---|---|---|
3D Ex tc IIIC T 85°C Dc X | |||||
EMC |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 630,1 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Material | kapsling: rostfritt stål; O-ring: EPDM; Skyddskåpor: PP |
Tätningsmaterial | EPDM |
Elektrisk anslutning
Modulanslutning | M12 |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
|
---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Packning: EPDM |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Packning: EPDM |