- Produkter
- Industriell kommunikation
- AS-Interface I/O-moduler
- Universalmoduler för fältapplikationer
- AC2032
AS-Interface universell modul
AC2032
EMS/Module/4DI/CCT
AS-Interface universell modul
AC2032
EMS/Module/4DI/CCT
- Enkel att montera och kabelansluta
- För anslutning av givare och ställdon med kabelingång
- Anslutning via cage clamps
- Tydligt synliga kraftfulla lysdioder för att visa drift, växlingsstatus och fel
Applikation
Applikation | fältmontage |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 200 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 4 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 4 |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP |
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
Spänningsmatning [V] | 20...30 |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 160 |
Ingångsström Hög [mA] | > 5 |
Ingångsström Låg [mA] | < 3 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 10 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
AS-i-klassificering
AS-i huvudprofil | M2; M3; M4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i profil | S-0.0.F | ||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 0 | ||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | 0.F | ||||||||||
Databitar |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 182 |
---|---|
Monteringstyp | AS-i anslutning via FC- eller SC-underdel |
Material | PA 6-GF30; rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Modulanslutning | flatkabel |
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Klämanslutning för DIN-skena: |