AS-Interface AirBox
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
AS-Interface AirBox
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
- För decentraliserad triggning av cylindrar och ventilställdon
- Kombination av AS-i I/O-modul och solenoidventil
- Hög energieffektivitet tack vare decentraliserad applikation nära ställdonet
- Minskad komplexitet för installation och kabeldragning
- Enkel montering och kabeldragning på en moduls nedre del
Applikation
Applikation | fältmontage |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 165 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 2; Antal pneumatiska utgångar: 1 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 2 |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP |
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
Spänningsmatning [V] | 20...30 |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 100 |
Ingångsström Hög [mA] | > 3 |
Ingångsström Låg [mA] | < 1,5 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 10 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Utgångar
Antal pneumatiska utgångar | 1; (pneumatisk NO/NC valbar utgång ; monostabil) |
---|---|
Ställdonsförsörjning för utgångarna | AS-i |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
AS-i-klassificering
Utökat adresseringsläge | nej | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i huvudprofil | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i profil | S-3.F | ||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 3 | ||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | F | ||||||||||
Databitar |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 249,85 | |
---|---|---|
Monteringstyp | Skruvmontage | |
Material | kapsling: PBT; metalldelar: rostfritt stål (1.4305 / 303); Packning: FKM | |
Pneumatiksystem | 1 x 4/2-vägs sätesventil | |
Tryckområde [bar] | 3...8 | |
Tryckområde [MPa] | 0,3...0,8 | |
Hänvisning till tryckområde |
|
|
Luftmängd vid 6/5 bar [l/min] | 500 | |
Luftmängd vid 6/0 bar [l/min] | 700 | |
Tillåten tryckluft | filtrerad (5 µm); smörjad (ISO-VG10) eller osmörjad | |
Slanganslutningar | Legris LF 3000/8 | |
Utblås | utblås kan urladdas genom tubkopplingen |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG: |
---|