AS-Interface kontrollskåpsmodul
AC2216
SmartLine25 4AI (C) C IP20
AS-Interface kontrollskåpsmodul
AC2216
SmartLine25 4AI (C) C IP20
- För användning i styrskåp
- Enkel och snabb kabeldragning med klämplintar
- Speciellt utrymmesbesparande design
- Dubbla anslutningar för att loopa genom strömförsörjningen
- Tydligt synliga kraftfulla lysdioder för att visa drift, växlingsstatus och funktion
Utgående artikel
Alternativartiklar: AC3216 Produktjämförelse: AC2216 / AC3216 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogingångar: 4 |
---|
Applikation
Applikation | Installation i kontrollskåp |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 10...53; (Extern försörjning) |
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 53; (med extern försörjning: 28 mA) |
Polaritetsskyddad | ja |
Extra spänningsförsörjning [V] | 24 DC |
Extra spänningsförsörjning | valbar |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogingångar: 4 |
---|
Ingångar
Spänningsförsörjning, givare | AS-i / AUX |
---|---|
Antal analogingångar | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Analog ingång (ström) [mA] | 4...20 |
Analogingången är kortslutningskyddad | nej |
Analogingångens upplösning | 16 (1 bit = 1 µA) |
Noggrannhet / Avvikelse
Mätfel [% av slutvärdet] | 0,5 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...85 |
Kapslingsklass | IP 20 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
AS-i-klassificering
AS-I adressering | Adresseringskontakt |
---|---|
Utökat adresseringsläge | nej |
AS-i huvudprofil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 |
AS-i ID-kod [hex] | 3.E |
Mekaniska data
Vikt [g] | 167,5 |
---|---|
Monteringstyp | Montering på DIN skena |
Material | PA 6.6 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | COMBICON: |
---|