AS-Interface kontrollskåpsmodul
AC2254
SmartL25 4DI C
AS-Interface kontrollskåpsmodul
AC2254
SmartL25 4DI C
- För användning i styrskåp
- Enkel och snabb kabeldragning med klämplintar
- Speciellt utrymmesbesparande design
- Dubbla anslutningar för att loopa genom strömförsörjningen
- Tydligt synliga kraftfulla lysdioder för att visa drift, växlingsstatus och funktion
Applikation
Applikation | Installation i kontrollskåp |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 50 |
Extra spänningsförsörjning [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Max. strömförsörjning från extern matning [mA] | 600; (AUX) |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 4 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 4 |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP; (type 2 according to IEC 61131-2) |
Spänningsförsörjning, givare | AUX |
Spänningsmatning [V] | 18...30; (DC) |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 500 |
Ingångsström Hög [mA] | 6...10 |
Ingångsström Låg [mA] | 0...2 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 11 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 20 |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 485 | ||||||
Instruktion | enheten skall vara försörjd från en isolerad källa; denna spänningskälla måste ha en UL-godkänd säkring (se medföljande datablad); alternativt, ett klass 2 nätaggregat kan användas som AUX-försörjning |
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-I adressering | Adresseringskontakt | ||||||||||
Utökat adresseringsläge | ja | ||||||||||
AS-i huvudprofil | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i profil | S-0.A.E | ||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 0 | ||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i certifikat | 39402 | ||||||||||
Databitar |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 142 |
---|---|
Monteringstyp | Montering på DIN skena |
Material | PC-GF20 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | stiftlist: |
---|