AS-Interface kontrollskåpsmodul
AC2256
SmartL25 4DI 2DO R C
AS-Interface kontrollskåpsmodul
AC2256
SmartL25 4DI 2DO R C
- För användning i styrskåp
- Enkel och snabb kabeldragning med klämplintar
- Speciellt utrymmesbesparande design
- Dubbla anslutningar för att loopa genom strömförsörjningen
- Tydligt synliga kraftfulla lysdioder för att visa drift, växlingsstatus och funktion
Applikation
Applikation | Installation i kontrollskåp |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 250 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 4; Antal reläutgångar: 2 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 4 |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP; (type 2 according to IEC 61131-2) |
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
Spänningsmatning [V] | 18...30; (DC) |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 200 |
Ingångsström Hög [mA] | 6...10 |
Ingångsström Låg [mA] | 0...2 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 11 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Utgångar
Spänningsområde DC [V] | 24; (alla utgångar måste ha samma spänning: 2 x 24 V DC) |
---|---|
Spänningsområde AC [V] | 10...240; (alla utgångar måste ha samma spänning: 2 x 240 V AC, samma fasledare) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 6000; (240 V AC; 24 V DC; resistans) |
Max. strömbelastning totalt på utgångarna [A] | 6; (240 V AC; 24 V DC; resistans) |
Antal reläutgångar | 2 |
Kortslutningssäker | nej |
Galvaniskt avskilda | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 20 |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 325 |
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-I adressering | Adresseringskontakt | |||||||||||||||
Utökat adresseringsläge | ja | |||||||||||||||
AS-i huvudprofil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.E | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | A.E | |||||||||||||||
Databitar |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 159,8 |
---|---|
Monteringstyp | Montering på DIN skena |
Material | PA |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | stiftlist: |
---|