Produktegenskaper
Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Mått [mm] | 55 x 60 x 35 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 160 |
Utgångar
Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 310 |
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.1 |
---|---|
Utökat adresseringsläge | ja |
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 |
AS-i ID-kod [hex] | A.E |
AS-i certifikat | 75002 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 179 |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 55 x 60 x 35 |
Material | PBT |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|