AS-Interface bakgrundsupplyst tryckknappsmodul
AC2381
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K
AS-Interface bakgrundsupplyst tryckknappsmodul
AC2381
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K
- 2 tryckknappar och 2 LED utgångar
- Tryckknappar med taktil tryckpunkt som skydd mot oavsiktlig utlösning
- Robust hölje i rostfritt stål med hög skyddsklassning
- Snabb och enkel montering
- Modulen matas direkt från AS-Interface
Applikation
Applikation | fältmontage; hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 80 |
Ingångar
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
---|
Utgångar
Elektriskt utförande | AS-i |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...80 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utökat adresseringsläge | ja | |||||||||||||||||||||||||
AS-i huvudprofil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i certifikat | 135301 | |||||||||||||||||||||||||
Databitar |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 276,55 |
---|---|
Monteringstyp | Skruvmontage |
Mått [mm] | 118 x 50 x 47 |
Material | rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funktionselement |
|
Elektrisk anslutning
Modulanslutning | M12 |
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |