AS-Interface bakgrundsupplyst tryckknappsmodul
AC2388
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR
AS-Interface bakgrundsupplyst tryckknappsmodul
AC2388
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR
- Använd som start/stoppknapp eller som bekräftelseknapp på maskiner
- Tryckknappar med taktil tryckpunkt som skydd mot oavsiktlig kontakt
- Tydligt synliga lysdioder som optisk feedback för aktivering
- Aktiv triggning via AS-gränssnitt
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Applikation
Applikation | fältmontage |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 55 |
Ingångar
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utökat adresseringsläge | ja | |||||||||||||||||||||||||
AS-i huvudprofil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i certifikat | 133801 | |||||||||||||||||||||||||
Databitar |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 133 |
---|---|
Monteringstyp | Montering på DIN skena |
Mått [mm] | 89,6 x 46 x 45 |
Material | PA |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funktionselement |
|
Elektrisk anslutning
Modulanslutning | M12 |
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|