- Produkter
- Industriell kommunikation
- AS-Interface I/O-moduler
- Kompakta fältmoduler med skruvanslutning, CompactLine
- AC2413
AS-Interface CompactLine modul
AC2413
CompactModule 4 SB
AS-Interface CompactLine modul
AC2413
CompactModule 4 SB
- Enkel att montera och kabelansluta
- Hög stöt- och vibrationstålighet tack vare full ingjutning
- Väl synliga ljusstarka LED:s för indikering av drift, funktion och fel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Robusta M12-kontakter för att ansluta givare och ställdon
Applikation
Applikation | fältmontage |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 2000 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Extra spänningsförsörjning [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Max. strömförsörjning från extern matning [mA] | 2000; (AUX) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 67; (när flatkabel används E7400x / E7401x) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 272,5 |
---|---|
Monteringstyp | AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar |
Mått [mm] | 118,2 x 60 x 27 |
Material | PA 6.6; Honkontakt: Mässing förnicklad; gängad insats i den lägre delen: Mässing förnicklad; O-ring: FKM; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad |
Elektrisk anslutning
Modulanslutning | flatkabel |
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning: M12; kodning: A |