Elektriska data
Anslutningsspänning [V] |
26,5...31,6 DC |
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] |
250 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar |
Antal kopplingsingångar: 4 |
Ingångar
Antal kopplingsingångar |
4 |
Ingångskrets för kopplingsingång |
PNP; (type 2 according to IEC 61131-2) |
Spänningsförsörjning, givare |
AS-i |
Spänningsmatning [V] |
20...30; (DC) |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] |
200 |
Ingångsström-begränsning [mA] |
15 |
Ingångsström Hög [mA] |
6...10 |
Ingångsström Låg [mA] |
0...2 |
Kopplingsnivå Hög [V] |
> 11 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade |
ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] |
-25...80 |
Lagringstemperatur [°C] |
-25...80 |
Max. relativ luftfuktighet [%] |
90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] |
2000 |
Kapslingsklass |
IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 62026-2 |
|
EN 50581 |
|
|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] |
383 |
UL godkännande |
|
AS-i-klassificering
AS-i version |
2.11; 3.0 |
AS-I adressering |
IR-adressering är möjligt |
Utökat adresseringsläge |
ja |
AS-i huvudprofil |
M2; M3; M4 |
AS-i profil |
S-0.A.E |
AS-i I/O-konfigurering [hex] |
0 |
AS-i ID-kod [hex] |
A.E |
AS-i certifikat |
126401 |
Databitar |
Databit |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
Ingång |
1 |
2 |
3 |
4 |
Honkontakt |
I-1/2 |
I-1/2 I-2 |
I-3/4 |
I-3/4 I-4 |
Pin |
4 |
2 4 |
4 |
2 4 |
|
Mekaniska data
Vikt [g] |
303 |
Material |
PA; Honkontakt: Mässing förnicklad; O-ring: FKM |
Displayer / manöverelement
Display |
Utgångsstatus |
LED, gul I1...I4 |
drift |
LED, grön AS-i |
Fel |
LED, röd |
|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
Hylsa i rostfritt stål, för installation med hög mekanisk påverkan , E70402 |
|
Anmärkning
Anmärkning |
Koppla inga av följande punkter till en extern potential: |
I-, I+, I1, I2, I3, I4 |
Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln. |
|
Förpackning |
1 antal |
Elektrisk anslutning - AS-i
|
Anslutning: M12; kodning: A |
Elektrisk anslutning - Processanslutning
Anslutning |
Anslutning: M12; kodning: A |