- Produkter
- AC2474
AS-Interface CompactLine modul
AC2474
CompactLine M12 4DI
AS-Interface CompactLine modul
AC2474
CompactLine M12 4DI
Applikation
Applikation | fältmontage |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 250 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 4 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 4 |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP; (type 2 according to IEC 61131-2) |
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
Spänningsmatning [V] | 20...30; (DC) |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 200 |
Ingångsström-begränsning [mA] | 15 |
Ingångsström Hög [mA] | 6...10 |
Ingångsström Låg [mA] | 0...2 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 11 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 67; (när flatkabel används E7400x / E7401x) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 382 | ||||||
UL godkännande |
|
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-I adressering | IR-adressering är möjligt | ||||||||||||||||||||
Utökat adresseringsläge | nej | ||||||||||||||||||||
AS-i huvudprofil | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i certifikat | 40501 | ||||||||||||||||||||
Databitar |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 299 |
---|---|
Monteringstyp | AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar |
Material | PA; Honkontakt: Mässing förnicklad; gängad insats i den lägre delen: Mässing förnicklad; O-ring: FKM; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Modulanslutning | flatkabel |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning: M12; kodning: A |