AS-Interface ClassicLine modul
AC2519
ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67
AS-Interface ClassicLine modul
AC2519
ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67
- Enkel att montera och kabelansluta
- Anslutning av den platta AS-i-kabeln via modulens underdel
- Tydligt synliga kraftfulla lysdioder för att visa drift, växlingsstatus och fel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Robusta M12-kontakter för att ansluta givare och ställdon
Applikation
Applikation | fältmontage |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 157 |
Polaritetsskyddad | ja |
Extra spänningsförsörjning [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Extra spänningsförsörjning | valbar |
Max. strömförsörjning från extern matning [mA] | 550; (AUX) |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 4 |
---|
Ingångar
Noggrannhet på analogingången [%] | 0,5 |
---|
Utgångar
Antal analogutgångar | 4; (anslutning av 2-trådsställdon) |
---|---|
Analog spänningsutgång [V] | 0...10 |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 1200 |
Analogutgångens upplösning | 16 (1 bit = 1 mV) |
Ställdonsförsörjning för utgångarna | AS-i / AUX |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 145 |
AS-i-klassificering
AS-I adressering | Adresseringskontakt; IR-adressering är möjligt |
---|---|
AS-i huvudprofil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.6 |
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 |
AS-i ID-kod [hex] | 3.6 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 219,3 |
---|---|
Monteringstyp | AS-i interface för FK-/FK-E underdelar |
Material | PBT |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,6...0,8 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Modulanslutning | flatkabel |
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning: M12; kodning: A |