- Produkter
- Industriell kommunikation
- AS-Interface I/O-moduler
- Universalmoduler för fältapplikationer
- AC2616
AS-Interface universell modul
AC2616
UniversalModule 2AI(C) IP65
AS-Interface universell modul
AC2616
UniversalModule 2AI(C) IP65
- Enkel att montera och kabelansluta
- För anslutning av givare och ställdon med kabelingång
- Anslutning via cage clamps
- Tydligt synliga kraftfulla lysdioder för att visa drift, växlingsstatus och fel
Applikation
Applikation | fältmontage |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 140 |
Polaritetsskyddad | ja |
Extra spänningsförsörjning [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Extra spänningsförsörjning | valbar |
Max. strömförsörjning från extern matning [mA] | 550; (AUX) |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogingångar: 2 |
---|
Ingångar
Spänningsförsörjning, givare | AS-i / AUX |
---|---|
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 100 |
Antal analogingångar | 2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Analog ingång (ström) [mA] | 4...20 |
Analogingången är kortslutningskyddad | nej |
Analogingångens upplösning | 16 (1 bit = 1 µA) |
Noggrannhet på analogingången [%] | 0,5 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 150 |
AS-i-klassificering
AS-i huvudprofil | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i profil | S-7.3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | 3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameterbitar |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 287 |
---|---|
Monteringstyp | AS-i anslutning via FC-E-underdel |
Material | PBT |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Modulanslutning | flatkabel |
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Klämanslutning för DIN-skena: |
---|