- Produkter
- AC2625
I/O-modul för fältapplikationer
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
I/O-modul för fältapplikationer
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
- Processdata, konfigurering och diagnostik via PROFIBUS DP
- Direkt integrering i systemet
- Robust design med full ingjutning för användning i tuffa industriella miljöer
- Enkel set-up via GSD-fil
- För direktanslutning av IO-Link givare till PROFIBUS DP
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 21,6...28,4 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 200 |
Isolering | nej |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 4 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 4 |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | $vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
Spänningsmatning [V] | 21,6...28,4 |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 500 |
Kopplingsnivå Hög [V] | 11...30 |
Kopplingsnivå Låg [V] | -3...5 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|
Typ av transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.0 |
Antal utgångar Klass A | 4 |
Överföringshastighet | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 287 |
---|---|
Material | kapsling: PA 6; gjutmassa: PU; Kontaktstift: Mässing guldpläterad |
Anmärkning
Instruktion | Utgående artikel |
---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - PROFIBUS
Anslutning: M12; kodning: B |
Elektrisk anslutning - Processanslutning
Anslutning: M12; kodning: A |
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
Anslutning: M8; kodning: A |