- Produkter
- AC2630
I/O-modul för fältapplikationer
AC2630
FieldModuleDP 4x2DI M12
I/O-modul för fältapplikationer
AC2630
FieldModuleDP 4x2DI M12
- Processdata, konfigurering och diagnostik via PROFIBUS DP
- Direkt integrering i systemet
- Robust design med full ingjutning för användning i tuffa industriella miljöer
- Enkel set-up via GSD-fil
- För direktanslutning av upp till åtta binära givare till PROFIBUS DP
Utgående artikel
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...29 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 85 |
Isolering | nej |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 8 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 8 |
---|---|
Spänningsmatning [V] | 20...29 |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 500 |
Kopplingsnivå Hög [V] | 11...30 |
Kopplingsnivå Låg [V] | -3...5 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Gränssnitt
Överföringshastighet | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 296,5 |
---|---|
Material | kapsling: PA 6; gjutmassa: PU; Kontaktstift: Mässing guldpläterad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - PROFIBUS
Anslutning: M12; kodning: B |
Elektrisk anslutning - Processanslutning
Anslutning: M12; kodning: A |
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
Anslutning: M8; kodning: A |