- Produkter
- AC2634
I/O-modul för fältapplikationer
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
I/O-modul för fältapplikationer
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
- Processdata, konfigurering och diagnostik via PROFIBUS DP
- Direkt integrering i systemet
- Robust design med full ingjutning för användning i tuffa industriella miljöer
- Enkel set-up via GSD-fil
- För direktanslutning av upp till fyra Pt100-temperaturgivare till PROFIBUS DP
Utgående artikel
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal Pt100-ingångar: 4 |
---|---|
Mätområde [°C] | -200...850 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...29 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 110 |
Isolering | nej |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal Pt100-ingångar: 4 |
---|
Ingångar
Antal Pt100-ingångar | 4 |
---|---|
Spänningsförsörjning, givare | från matningsspänningen |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [°C] | -200...850 | ||
---|---|---|---|
Hänvisning till mätområdet |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Mätfel [% av slutvärdet] | < ± 1 |
---|
Gränssnitt
Överföringshastighet | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 308 |
---|---|
Material | kapsling: PA 6; gjutmassa: PU; Kontaktstift: Mässing guldpläterad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - PROFIBUS
Anslutning: M12; kodning: B |
Elektrisk anslutning - Processanslutning
Anslutning | Anslutning: M12; kodning: A |
---|
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
Anslutning: M8; kodning: A |