AS-Interface PCB-modul (kretskort)
AC2752
PCB 4DI 4DO T C A/B
AS-Interface PCB-modul (kretskort)
AC2752
PCB 4DI 4DO T C A/B
- För installation i små höljen, styrskåp och användarpaneler
- Enkel och snabb kabeldragning med insticksskruvanslutningar
- Speciellt utrymmesbesparande design
- För integrering av mekaniska brytare i AS-i-nätverk
- AS-i-anslutning för fyra kontroll- och signalleringsenheter
Applikation
Utförande | Endast för användning med AS-i master profil M4 |
---|---|
Applikation | Hölje för panelmontering |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 180; (utan givare: < 30 mA; in/utgångar aktiva: < 180 mA) |
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 0,15; (total ström för alla in och utgångar försörjda från AS-ii: 150 mA) |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 4 |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP |
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
Spänningsmatning [V] | 18...30; (DC) |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 150 |
Ingångsström Hög [mA] | 6...10 |
Ingångsström Låg [mA] | 0...2 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 11 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 4 |
Krets | PNP |
Spänningsområde DC [V] | 18...30; (DC) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 100; (användarkategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Max. strömbelastning totalt på utgångarna [A] | 0,15 |
Kortslutningssäker | ja |
Galvaniskt avskilda | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...55 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 20 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 220 |
AS-i-klassificering
AS-i version | 3.0 |
---|---|
Utökat adresseringsläge | ja |
AS-i huvudprofil | M4 |
AS-i profil | S-7.A.7 |
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 |
AS-i ID-kod [hex] | A.7 |
AS-i certifikat | 102301 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 68 |
---|---|
Monteringstyp | Installation i ett ytmonterat hölje |
Mått [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 |
Material | kapsling: PC gjuten |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
skruvklämmor: |