- Produkter
- Industriell kommunikation
- AS-Interface I/O-moduler
- Fältmoduler för våta miljöer, ProcessLine
- AC2916
AS-Interface ProcessLine modul
AC2916
ProcessLine 4AI C IP69K
AS-Interface ProcessLine modul
AC2916
ProcessLine 4AI C IP69K
- Speciellt för användning i våtutrymmen i mat- och dryckesindustrin
- Hygienisk design utan hörn och kanter
- Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
- Tydligt synliga kraftfulla lysdioder för att visa drift, växlingsstatus och fel
Applikation
Applikation | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 450 |
Polaritetsskyddad | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogingångar: 4 |
---|
Ingångar
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
---|---|
Antal analogingångar | 4; (anslutning av 2- och 3-trådsgivare) |
Analog ingång (ström) [mA] | 4...20 |
Analog ingång (spänning) [V] | 18...30 |
Max. spänningsfall för lasten vid nominell spänning [V] | 10 |
Analogingångens upplösning | 1 bit = 1 µA |
Noggrannhet på analogingången [%] | 0,5 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -5...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (minskar linjärt till 50% (40 °C) ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 98 |
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 |
---|---|
Utökat adresseringsläge | nej |
AS-i huvudprofil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 |
AS-i ID-kod [hex] | 3.E |
AS-i certifikat | 101108 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 607 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Material | gängad hylsa: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Skyddskåpa: PP |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Modulanslutning | M12 |
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - AS-i
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Åtdragningsmoment: 1,2...1,4 Nm |
Elektrisk anslutning - Processanslutning
Anslutning: 4 x M12; kodning: A; Åtdragningsmoment: 1,2...1,4 Nm |