AS-Interface kontrollskåpsmodul
AC3203
SmartL25 4 DO T C
AS-Interface kontrollskåpsmodul
AC3203
SmartL25 4 DO T C
- För användning i styrskåp
- Enkel och snabb kabeldragning med klämplintar
- Speciellt utrymmesbesparande design
- Dubbla anslutningar för att loopa genom strömförsörjningen
- Tydligt synliga kraftfulla lysdioder för att visa drift, växlingsstatus och funktion
Applikation
Applikation | Installation i kontrollskåp |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 30 |
Extra spänningsförsörjning [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Max. strömförsörjning från extern matning [mA] | 4000; (AUX) |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 4 |
---|
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 4 |
---|---|
Krets | PNP |
Spänningsområde DC [V] | 20...30; (AUX) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 1000; (användningskategori DC-12: 700 mA; användarkategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Max. strömbelastning totalt på utgångarna [A] | 4 |
Kortslutningssäker | ja |
Galvaniskt avskilda | ja |
Ställdonsförsörjning för utgångarna | AUX |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...75 | |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) | |
Max. höjd över havet [m] | 2000 | |
Kapslingsklass | IP 20 | |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 | |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 348 | ||||||
Instruktion | enheten skall vara försörjd från en isolerad källa; denna spänningskälla måste ha en UL-godkänd säkring (se medföljande datablad); alternativt, ett klass 2 nätaggregat kan användas som AUX-försörjning |
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-I adressering | Adresseringskontakt | ||||||||||
Utökat adresseringsläge | nej | ||||||||||
AS-i huvudprofil | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i profil | S-8.0.E | ||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 8 | ||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | 0.E | ||||||||||
AS-i certifikat | 124403 | ||||||||||
Databitar |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 115,2 |
---|---|
Monteringstyp | Montering på DIN skena |
Material | plast; PC-GF20 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | stifthuvud: 4 x ; Delning: 5,0 mm |
---|