AS-Interface kontrollskåpsmodul
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
AS-Interface kontrollskåpsmodul
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
- För användning i styrskåp
- Enkel och snabb kabeldragning med klämplintar
- Speciellt utrymmesbesparande design
- Dubbla anslutningar för att loopa genom strömförsörjningen
- Tydligt synliga kraftfulla lysdioder för att visa drift, växlingsstatus och funktion
Applikation
Applikation | Installation i kontrollskåp |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 157 |
Polaritetsskyddad | ja |
Extra spänningsförsörjning [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Extra spänningsförsörjning | valbar |
Max. strömförsörjning från extern matning [mA] | 550; (AUX) |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogingångar: 4 |
---|
Ingångar
Spänningsförsörjning, givare | AS-i / AUX |
---|---|
Spänningsmatning [V] | 18...30 |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 100 |
Antal analogingångar | 4; (anslutning av 2-tråds, 3-trådes och 4-trådsgivare) |
Analog ingång (ström) [mA] | 4...20 |
Analogingången är kortslutningskyddad | nej |
Analogingångens upplösning | 16 bit (1 bit = 1 µA) |
Noggrannhet på analogingången [%] | 0,5 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 20 |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
UL godkännande |
|
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-I adressering | Adresseringskontakt |
Utökat adresseringsläge | nej |
AS-i huvudprofil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 |
AS-i ID-kod [hex] | 3.E |
Mekaniska data
Vikt [g] | 260,7 |
---|---|
Monteringstyp | Montering på DIN skena |
Material | PC-GF20 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | stifthuvud: 4 x ; Delning: 5,0 mm |
---|