AS-Interface kontrollskåpsmodul
AC3218
SmartL25 4 AO (C) C IP20
AS-Interface kontrollskåpsmodul
AC3218
SmartL25 4 AO (C) C IP20
Applikation
Applikation | Installation i kontrollskåp |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 157 |
Polaritetsskyddad | ja |
Extra spänningsförsörjning [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Extra spänningsförsörjning | valbar |
Max. strömförsörjning från extern matning [mA] | 550; (AUX) |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 4 |
---|
Utgångar
Antal analogutgångar | 4; (anslutning av 2-tråds eller 4-trådsställdon) |
---|---|
Analog strömutgång [mA] | 0...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 600 |
Max. spänningsfall över lasten vid märkström [V] | 10 |
Överlastskydd | ja |
Analogutgångens upplösning | 16 (1 bit = 1 µA) |
Ställdonsförsörjning för utgångarna | AS-i / AUX |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...75 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 20 |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
UL godkännande |
|
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-I adressering | Adresseringskontakt |
Utökat adresseringsläge | nej |
AS-i huvudprofil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.6 |
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 |
AS-i ID-kod [hex] | 3.6 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 202,1 |
---|---|
Monteringstyp | Montering på DIN skena |
Material | PC-GF20 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | stifthuvud: 4 x ; Delning: 5,0 mm |
---|