AS-Interface kontrollskåpsmodul
AC3221
SmartL25 4DI AUX 4DO R C
AS-Interface kontrollskåpsmodul
AC3221
SmartL25 4DI AUX 4DO R C
- För användning i styrskåp
- Enkel och snabb kabeldragning med klämplintar
- Speciellt utrymmesbesparande design
- Dubbla anslutningar för att loopa genom strömförsörjningen
- Tydligt synliga kraftfulla lysdioder för att visa drift, växlingsstatus och funktion
Applikation
Utförande | Endast för användning med AS-i master profil M4 |
---|---|
Applikation | Installation i kontrollskåp |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 30 |
Extra spänningsförsörjning [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Max. strömförsörjning från extern matning [mA] | 1100; (AUX) |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 4; Antal reläutgångar: 4 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 4 |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP; (type 2 according to IEC 61131-2) |
Spänningsförsörjning, givare | AUX |
Spänningsmatning [V] | 18...30; (DC AUX) |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 1000 |
Ingångsström Hög [mA] | 6...10 |
Ingångsström Låg [mA] | 0...2 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 11 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Utgångar
Spänningsområde DC [V] | 24; (AUX; utgångarna 01 och 03 respektive 02 och 04 måste vara i par med samma spänning 2 x 24 V DC) |
---|---|
Spänningsområde AC [V] | 10...240; (utgångarna 01 och 03 respektive 02 och 04 måste vara i par med samma spänning 2 x 240 V AC) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 6000; (resistans) |
Max. strömbelastning totalt på utgångarna [A] | 6; (resistans) |
Antal reläutgångar | 4 |
Kortslutningssäker | nej |
Galvaniskt avskilda | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...75 | |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) | |
Max. höjd över havet [m] | 2000 | |
Kapslingsklass | IP 20 | |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 | |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 248 | ||||||
Instruktion | enheten skall vara försörjd från en isolerad källa; denna spänningskälla måste ha en UL-godkänd säkring (se medföljande datablad); alternativt, ett klass 2 nätaggregat kan användas som AUX-försörjning |
AS-i-klassificering
AS-i version | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-I adressering | Adresseringskontakt | |||||||||||||||
Utökat adresseringsläge | ja | |||||||||||||||
AS-i huvudprofil | M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.7 | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | A.7 | |||||||||||||||
AS-i ID1 kod [hex] | 7; (fast inställt) | |||||||||||||||
AS-i certifikat | 124301 | |||||||||||||||
Databitar |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 203,35 |
---|---|
Monteringstyp | Montering på DIN skena |
Material | plast; PC-GF20 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | stifthuvud: 4 x ; Delning: 5,0 mm |
---|