AS-Interface repeater
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
AS-Interface repeater
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
- För att öka kabellängden i AS-i-nätverket
- För användning i styrskåp
- Enkel och snabb kabeldragning med COMBICON-kontakt med insticksskruvanslutningar
- Speciellt utrymmesbesparande design
- Tydligt synliga lysdioder för att indikera drift och fel
Applikation
Applikation | Förlängning av AS-i nätvärket med ytterligare 100 m |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 60; (per AS-i linje) |
Utgångar
Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Galvaniskt avskilda | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...75 | |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) | |
Max. höjd över havet [m] | 2000 | |
Kapslingsklass | IP 20 | |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 170 |
---|---|
Monteringstyp | Montering på DIN skena |
Material | PA 6.6 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|