• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Industriell kommunikation
  3. AS-Interface I/O-moduler
  4. Installation i kontrollskåp
  5. AC3257

AS-Interface kontrollskåpsmodul

AC3257

SmartL25 4DI AUX 4DO T C

AS-Interface kontrollskåpsmodul

AC3257

SmartL25 4DI AUX 4DO T C

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Applikation
Applikation Installation i kontrollskåp
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] 30
Extra spänningsförsörjning [V] 20...30 DC; (AUX)
Max. strömförsörjning från extern matning [mA] 5100; (AUX)
Integrerad "Watchdog" ja
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4
Ingångar
Antal kopplingsingångar 4
Ingångskrets för kopplingsingång PNP; (type 2 according to IEC 61131-2)
Spänningsförsörjning, givare AUX
Spänningsmatning [V] 18...30; (DC)
Max. total belastningsström för ingångar [mA] 1000
Ingångsström Hög [mA] 6...10
Ingångsström Låg [mA] 0...2
Kopplingsnivå Hög [V] > 11
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade ja
Utgångar
Antal kopplingsutgångar 4
Krets PNP
Spänningsområde DC [V] 20...30; (AUX)
Max. strömbelastning per utgång [mA] 1000; (användningskategori DC-12: 700 mA; användarkategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))
Max. strömbelastning totalt på utgångarna [A] 4
Kortslutningssäker ja
Galvaniskt avskilda ja
Ställdonsförsörjning för utgångarna AUX
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...60
Hänvisning till omgivningstemperatur
Minskningen av strömbelastningen indikerat i operatörsmanualen måste tas med i beräkningen av följande omgivningstemperatur: > 40 °C
Lagringstemperatur [°C] -25...75
Max. relativ luftfuktighet [%] 90; (ej kondenserande)
Max. höjd över havet [m] 2000
Kapslingsklass IP 20
Kapslingsklass anslutningsklämmor IP 20
Föroreningsgrad 2
Godkännanden / tester
EMC
EN 62026-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 277
Instruktion enheten skall vara försörjd från en isolerad källa; denna spänningskälla måste ha en UL-godkänd säkring (se medföljande datablad); alternativt, ett klass 2 nätaggregat kan användas som AUX-försörjning
AS-i-klassificering
AS-i version 2.11; 3.0
AS-I adressering Adresseringskontakt
Utökat adresseringsläge nej
AS-i huvudprofil M2; M3; M4
AS-i profil S-7.0.E
AS-i I/O-konfigurering [hex] 7
AS-i ID-kod [hex] 0.E
Databitar
Databit D0 D1 D2 D3
Ingång I-1 I-2 I-3 I-4
Utgång O-1 O-2 O-3 O-4
Mekaniska data
Vikt [g] 117,9
Monteringstyp Montering på DIN skena
Material plast; PC-GF20
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus LED, gul I1...I4, O1...O4
drift LED, grön AS-i, AUX
Fel LED, röd
Tillbehör
Ingående delar
Klämanslutning för DIN-skena
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning stifthuvud: 4 x ; Delning: 5,0 mm