AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon
AC336A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D
AS-Interface dubbelgivare för pneumatiska kvartvarvsställdon
AC336A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D
- För övervakning av ventilpositioner
- För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
- Med triggning och felövervakning av solenoidventilen
- Kontaktfritt och självrengörande system
- Snabb och säker montering med endast tre skruvar
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Mått [mm] | 55 x 60 x 35 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 160 |
Skyddsklass | III |
Utgångar
Elektriskt utförande | AS-i |
---|
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Avkänningsavstånd till indikeringspuck [mm] | 74 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 5x; (när använd utanför Ex-området: IP 67) |
Godkännanden / tester
ATEX-märkning |
|
||
---|---|---|---|
Hänvisning till ATEX-märkning |
|
||
EMC |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 404 |
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.1 |
---|---|
Utökat adresseringsläge | ja |
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 |
AS-i ID-kod [hex] | A.E |
Mekaniska data
Vikt [g] | 779,5 |
---|---|
Mått [mm] | 55 x 60 x 35 |
Material | kapsling: PBT orange; skyddsplåt: PC svart; skyddshölje: rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Elektrischer Anschluss | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål |
---|