AS-Interface EtherCAT gateway med PLC
AC432S
SmartPLC SafeLine 2ASi ECAT
AS-Interface EtherCAT gateway med PLC
AC432S
SmartPLC SafeLine 2ASi ECAT
Applikation
Applikation | använd som AS-i EtherCat gateway med säker förbehandling |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC; (AUX) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 750 |
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA |
Antal AS-i Mastrar | 2 |
Isolering | ja |
Ingångar
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP; (type 2 according to IEC 61131-2) |
---|---|
Spänningsförsörjning, givare | till SELV/PELV |
Spänningsmatning [V] | 18...24 |
Utgångar
Krets | PNP |
---|---|
Spänningsområde DC [V] | 18...32; (till SELV/PELV) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 500 |
Kortslutningssäker | ja |
Galvaniskt avskilda | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|
Protokoll | EtherCAT |
---|---|
Användartyp | Dataöverföring; Programmering |
Överföringshastighet | 100 MBaud |
---|---|
Protokoll | EtherNet/IP |
Användartyp | Programmering |
Protokoll | FSoE |
---|
Överföringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttyp | RJ45 |
Protokoll | Modbus TCP |
Användartyp | Programmering |
Överföringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttyp | RJ45 |
Protokoll | TCP/IP |
Användartyp | Programmering |
Överföringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttyp | RJ45 |
Protokoll | UDP/IP |
Användartyp | Programmering |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...45 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 20 |
Säkerhetsklassificering
Överensstämmer med kraven |
|
||
---|---|---|---|
Livstid TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Livstid TM (ytterligare information) |
|
||
PFH [1/h] | 1,21E-08 |
AS-i-klassificering
AS-i version | 3.0 |
---|---|
AS-i huvudprofil | M4 |
AS-i certifikat | 125301 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 796,5 |
---|---|
Kapsling | Hölje för montering på DIN-skena |
Material | Aluminium pulverlackerad; stålbleck förzinkat; PC |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|