Underdel för AS-Interfacemodul
AC5003
MODULE LOWER PART
Underdel för AS-Interfacemodul
AC5003
MODULE LOWER PART
- AS-i anslutning till modulöverdel
- Tillförlitlig anslutning till den platta AS-i-kabeln tack vare snabbmonteringsteknologi
- För montering på DIN-skena och panel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Extra spänningsförsörjning [V] | 24 DC |
Utgångar
Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Kontaktbelastning | < 2 A |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67; (beroende på vilken del som används överst: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 59,5 |
---|---|
Monteringstyp | Montering på DIN-skena och i panel |
Mått [mm] | 45 x 80 x 20 |
Material | PBT |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kontaktstift i modulens övre del : |