• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Industriell kommunikation
  3. AS-Interface I/O-moduler
  4. Fältmoduler med snabbanslutning, ClassicLine
  5. AC5200

AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

AC5200

ClassicLine 4SB IP67

AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

AC5200

ClassicLine 4SB IP67

  • Enkel installation och kabeldragning utan verktyg tack vare snabbmonteringsteknologi
  • Tre fritt valbara riktningar för den platta kabeln
  • Tydligt synliga kraftfulla lysdioder för att visa drift, växlingsstatus och fel
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Robusta M12-kontakter för att ansluta givare och ställdon
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Applikation fältmontage
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Max. strömbelastning per modul [A] 2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Extra spänningsförsörjning [V] 15...30 DC; (AUX ; supply class 2 enligt cULus)
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 10284
Mekaniska data
Vikt [g] 152,5
Monteringstyp AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar
Mått [mm] 103 x 45 x 44,7
Material PA; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad
Elektrisk anslutning
Modulanslutning flatkabel
Tillbehör
Ingående delar
underdel
Tillbehör (alternativ)
Skyddskåpa: M12, E73004
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: ; tre riktningar möjliga
Anslutning: M12; kodning: A