- Produkter
- Industriell kommunikation
- AS-Interface I/O-moduler
- Fältmoduler med snabbanslutning, ClassicLine
- AC5202
AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik
AC5202
ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)
AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik
AC5202
ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)
Applikation
Applikation | fältmontage |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 250 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 0,2 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 2 |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP |
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
Spänningsmatning [V] | 18...30; (DC) |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 200; (strömlast för alla in- och utgångar: 200 mA) |
Ingångsström Hög [mA] | 6...10 |
Ingångsström Låg [mA] | 0...2 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 11 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 2 |
---|---|
Spänningsområde DC [V] | 18...30 |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 200; (strömlast för alla in- och utgångar: 200 mA) |
Kortslutningssäker | ja |
Galvaniskt avskilda | nej |
Ställdonsförsörjning för utgångarna | AS-i |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-I adressering | Adresseringskontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utökat adresseringsläge | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i huvudprofil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Databitar |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 156,4 |
---|---|
Material | PA; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Modulanslutning | flatkabel |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
|
---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: ; tre riktningar möjliga |
Elektrisk anslutning - In- / utgångar
Anslutning | Anslutning: M12 |
---|