- Produkter
- Industriell kommunikation
- AS-Interface I/O-moduler
- Fältmoduler med snabbanslutning, ClassicLine
- AC5208
AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik
AC5208
ClassicLine 4DO-Y IP67
AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik
AC5208
ClassicLine 4DO-Y IP67
- Enkel installation och kabeldragning utan verktyg tack vare snabbmonteringsteknologi
- Tre fritt valbara riktningar för den platta kabeln
- Tydligt synliga kraftfulla lysdioder för att visa drift, växlingsstatus och fel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Robusta M12-kontakter för att ansluta givare och ställdon
Applikation
Applikation | fältmontage |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 50 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 2 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 4 |
---|
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 4 |
---|---|
Krets | PNP |
Spänningsområde DC [V] | 15...30; (enligt PELV; via flatkabel) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 1000; (användarkategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Kortslutningssäker | ja |
Galvaniskt avskilda | ja |
Ställdonsförsörjning för utgångarna | AUX |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 211 |
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-I adressering | Adresseringskontakt | ||||||||||||||||||||
Utökat adresseringsläge | nej | ||||||||||||||||||||
AS-i huvudprofil | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Databitar |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 153,6 |
---|---|
Monteringstyp | AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar |
Material | PA; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Modulanslutning | flatkabel |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
|
---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: ; tre riktningar möjliga |
---|---|
Anslutning | Anslutning: M12 |