- Produkter
- Industriell kommunikation
- AS-Interface I/O-moduler
- Fältmoduler med snabbanslutning, ClassicLine
- AC5210
AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik
AC5210
ClassicLine 8DI-Y IP67
AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik
AC5210
ClassicLine 8DI-Y IP67
- Enkel installation och kabeldragning utan verktyg tack vare snabbmonteringsteknologi
- Tre fritt valbara riktningar för den platta kabeln
- Tydligt synliga kraftfulla lysdioder för att visa drift, växlingsstatus och fel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Robusta M12-kontakter för att ansluta givare och ställdon
Applikation
Applikation | fältmontage |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 300 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 8 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP |
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
Spänningsmatning [V] | 18...30 |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 250; (2 x 125) |
Ingångsström Hög [mA] | 6...10 |
Ingångsström Låg [mA] | 0...2 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 11 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 218 |
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-I adressering | Adresseringskontakt | ||||||||||||||||||||
Utökat adresseringsläge | ja | ||||||||||||||||||||
AS-i huvudprofil | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i certifikat | 89001 | ||||||||||||||||||||
Databitar |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 284,5 |
---|---|
Monteringstyp | AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar |
Material | PA; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Modulanslutning | flatkabel |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
|
---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: ; tre riktningar möjliga |
---|---|
Anslutning | Anslutning: M12 |