- Produkter
- Industriell kommunikation
- AS-Interface I/O-moduler
- Fältmoduler med snabbanslutning, ClassicLine
- AC5218
AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik
AC5218
ClassicLine 2AO C IP67
AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik
AC5218
ClassicLine 2AO C IP67
- Enkel installation och kabeldragning utan verktyg tack vare snabbmonteringsteknologi
- Tre fritt valbara riktningar för den platta kabeln
- Tydligt synliga kraftfulla lysdioder för att visa drift, växlingsstatus och fel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Robusta M12-kontakter för att ansluta givare och ställdon
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 2 |
---|
Applikation
Applikation | fältmontage |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 50 |
Polaritetsskyddad | ja |
Extra spänningsförsörjning [V] | 16...30 DC; (AUX) |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Antal analogutgångar | 2; (anslutning av 2-tråds, 3-tråds och 4-trådsställdon) |
---|---|
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. spänningsfall över lasten vid märkström [V] | 10 |
Analogutgångens upplösning | 12 bit |
Noggrannhet / Avvikelse
Mätfel [% av slutvärdet] | 0,5 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 125 | ||||||
UL godkännande |
|
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 |
---|---|
Utökat adresseringsläge | nej |
AS-i huvudprofil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.5 |
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 |
AS-i ID-kod [hex] | 3.5 |
AS-i certifikat | 124001 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 183 |
---|---|
Material | PA; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Modulanslutning | flatkabel |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
|
---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: ; tre riktningar möjliga | |
Anslutning: M12; kodning: A |