• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Industriell kommunikation
  3. AS-Interface I/O-moduler
  4. Fältmoduler med snabbanslutning, ClassicLine
  5. AC5293

AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

AC5293

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

AC5293

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

  • Enkel installation och kabeldragning utan verktyg tack vare snabbmonteringsteknologi
  • Tre fritt valbara riktningar för den platta kabeln
  • Tydligt synliga kraftfulla lysdioder för att visa drift, växlingsstatus och fel
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Robusta M12-kontakter för att ansluta givare och ställdon
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Applikation
Utförande Endast för användning med AS-i master profil M4
Applikation fältmontage
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] 30
Max. strömbelastning totalt [A] 3
Integrerad "Watchdog" ja
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4
Ingångar
Antal kopplingsingångar 4
Ingångskrets för kopplingsingång PNP
Spänningsförsörjning, givare AUX
Spänningsmatning [V] 20...30; (via flatkabel)
Max. total belastningsström för ingångar [mA] 1000
Ingångsström Hög [mA] 6...10
Ingångsström Låg [mA] 0...2
Kopplingsnivå Hög [V] > 11
Galvaniskt avskilda ja
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade ja
Utgångar
Antal kopplingsutgångar 4
Krets PNP
Spänningsområde DC [V] 20...30; (enligt PELV; via flatkabel)
Max. strömbelastning per utgång [mA] 1000; (användarkategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kortslutningssäker ja
Galvaniskt avskilda ja
Ställdonsförsörjning för utgångarna AUX
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
AS-i-klassificering
AS-i version 3.0
AS-I adressering Adresseringskontakt
Utökat adresseringsläge ja
AS-i huvudprofil M4
AS-i profil S-7.A.7
AS-i I/O-konfigurering [hex] 7
AS-i ID-kod [hex] A.7
Databitar
Databit D0 D1 D2 D3
Ingång 1 2 3 4
Honkontakt I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
Pin 4 2 4 4 2 4
Utgång 1 2 3 4
Honkontakt O-1/2 O-1/2 O2 O-3/4 O-3/4 O-4
Pin 4 2 4 4 2 4
Mekaniska data
Vikt [g] 289
Monteringstyp AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar
Material PA; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad
Displayer / manöverelement
Display
drift LED, grön Spänning AUX > 7 V
Fel LED, röd AUX 15 V ± 2 V
Funktion LED, gul
Elektrisk anslutning
Modulanslutning flatkabel
Tillbehör
Ingående delar
underdel
Tillbehör (alternativ)
Skyddskåpa: M12, E73004
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: ; tre riktningar möjliga
Elektrisk anslutning - Ingångar
Anslutning Anslutning: M12
Elektrisk anslutning - Utgångar
Anslutning Anslutning: M12