AS-Interface Airbox med snabb monteringsteknik
AC570A
AirBox 5/3 closed 4DI-Y II 3D
AS-Interface Airbox med snabb monteringsteknik
AC570A
AirBox 5/3 closed 4DI-Y II 3D
- För decentraliserad triggning av cylindrar och ventilställdon
- Kombination av AS-i I/O-modul och solenoidventil
- Hög energieffektivitet tack vare decentraliserad applikation nära ställdonet
- Minskad komplexitet för installation och kabeldragning
- Enkel installation och kabeldragning utan verktyg tack vare snabbmonteringsteknologi
Applikation
Applikation | AS-i ATEXmodul |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 280 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 4; Antal pneumatiska utgångar: 2 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 4 |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP |
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
Spänningsmatning [V] | 20...30; (via flatkabel) |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 200 |
Ingångsström Hög [mA] | 6...10 |
Ingångsström Låg [mA] | 0...2 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 11 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Antal pneumatiska utgångar | 2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 50 |
Godkännanden / tester
ATEX-märkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 258 |
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-I adressering | Adresseringskontakt | |||||||||||||||||||||||||
Utökat adresseringsläge | ja | |||||||||||||||||||||||||
AS-i huvudprofil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i certifikat under bearbetning | ja | |||||||||||||||||||||||||
Databitar |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 421 |
---|---|
Monteringstyp | Snabbmontage |
Material | PA; POM; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad |
Pneumatiksystem | 1 x 5/3-vägs slidventil (utan överlappning); mittenposition blockerad |
Tryckområde [bar] | 3...8 |
Tryckområde [MPa] | 0,3...0,8 |
Luftmängd vid 6/5 bar [l/min] | 400 |
Tillåten tryckluft | osmörjad tryckluft klass 6-3-1; smörjad tryckluft klass 6-3-4 |
Manuellt överskridande | tryck/släpp eller tryck/vrid/lås |
Slanganslutningar | 8 mm |
Utblås | utblås kan urladdas genom tubkopplingen |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Modulanslutning | flatkabel |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: ; tre riktningar möjliga |
---|---|
Anslutning | Anslutning: M12; kodning: A |
diagram och grafer
Pneumatiksymbol
|
|
---|