- Produkter
- AL1030
IO-Linkmaster med EtherCAT-interface
AL1030
IO-Link Master PL EC 8P IP67
IO-Linkmaster med EtherCAT-interface
AL1030
IO-Link Master PL EC 8P IP67
- Tillförlitlig överföring av maskindata, processparametrar och diagnostikdata till styrenheten
- Med integrerat fältbussgränssnitt
- Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- För anslutning av upp till åtta IO-Link-enheter
Utgående artikel
Alternativartiklar: AL1332 Produktjämförelse: AL1030 / AL1332 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Applikation
Applikation | I/O-moduler för fältmontage |
---|---|
Seriekoppling | Spänningsmatning; fältbussinterface |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 19...31,2 DC; (US) |
---|---|
Skyddsklass | III |
Extra spänningsförsörjning [V] | 19...31,2 DC; (UA) |
Belastningsström per ingång [A] | 1,6 |
---|
Belastningsström per ingång [A] | 0,2 |
---|
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 12; (konfigurerbar) |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 12; Antal kopplingsutgångar: 8 |
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Kopplingsnivå Hög [V] | 15...30 |
Kopplingsnivå Låg [V] | -3...5 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 200 |
Kortslutningssäker | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet; IO-Link |
---|
Protokoll | EtherCAT |
---|
Typ av transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.1 |
Antal utgångar Klass A | 4 |
Antal utgångar Klass B | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 572,5 |
---|---|
Material | kapsling: PA; Honkontakt: Mässing förnicklad |
Tätningsmaterial | FKM |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Anslutning: M12; kodning: D; Packning: FKM |
---|
Elektrisk anslutning - Processanslutning
IO-Link Port Class A X01...X04 | Anslutning: M12; kodning: A; Packning: FKM |
---|
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning IN
X31 | Anslutning: M12; kodning: T |
---|
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning OUT
X32 | Anslutning: M12; kodning: T; Packning: FKM |
---|