Applikation
Applikation |
parametrering och analys av givare |
Elektriska data
Nominell spänning DC [V] |
5; (USB) |
Strömförbrukning [mA] |
< 1100; (USB) |
Skyddsklass |
III |
Spänningsförsörjning, givare |
24 V DC |
Givarförsörjning - AUX
Belastningsström per ingång [A] |
0,65 |
Givarförsörjning - USB
Belastningsström per ingång [A] |
0,15 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar |
Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 2 |
Ingångar
Antal kopplingsingångar |
2; (IO-Link port Class A : 1 x 2) |
Kopplingsnivå Hög [V] |
11...30 |
Kopplingsnivå Låg [V] |
0...5 |
Kortslutningsskyddade digitala ingångar |
ja |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar |
2; (IO-Link port Class A: 1 x 2) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] |
150 |
Kortslutningssäker |
ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface |
IO-Link; USB |
Antal USB Interfaces |
1 |
IO-Link Master
Typ av transmission |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link revision |
1.1 |
Antal utgångar Klass A |
1 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] |
-25...50 |
Lagringstemperatur [°C] |
-25...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] |
90 |
Kapslingsklass |
IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
|
|
Stöttålighet |
|
Vibrationstålighet |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] |
290 |
Mekaniska data
Vikt [g] |
143,7 |
Material |
kapsling: PA; Honkontakt: PA; låsmutter: förnicklad mässing |
Tätningsmaterial |
FKM |
Displayer / manöverelement
Display |
PWR |
1 x LED, grön/röd Spänningsmatning |
IO-Link |
1 x LED, grön/röd kommunikation |
DI/DO |
1 x LED, orange digitala in-/utgångar |
|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
Switchat nätaggregat 24 V DC:, M12 A-kodad, E80121 |
USB-kabel: 1 m, E12689 |
Anslutningskabel: 1 m, M12 A-kodad, EVC012 |
|
Elektrisk anslutning - AUX
|
Anslutning: M12; kodning: A |
Elektrisk anslutning - IO-Link
|
Anslutning: M12; kodning: A; Packning: FKM |
Elektrisk anslutning - USB