- Produkter
- Industriell kommunikation
- Ethernet fältmoduler
- Ethernetswitchar för mat och dryckesindustrin
- AL3051
Ethernetswitch
AL3051
ETH Switch SL IoT 6P IP69K
Ethernetswitch
AL3051
ETH Switch SL IoT 6P IP69K
Applikation
Utförande | okontrollerad switch för fältapplikationer |
---|---|
Applikation | för TCP/IP nätverk; för EtherNet/IP nätverk; för Modbus TCP nätverk |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC; (US ; till SELV/PELV; cULus: 8...28 DC) |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 12 / 24 |
Strömförbrukning [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Skyddsklass | III |
Polaritetssäker | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal Ethernet Interfaces | 6 | ||||||||
Överföringsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||
Överföringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||
Notering på gränssnitten |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 | ||||
Max. höjd över havet [m] | 4000 | ||||
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (skyddskåpor i rostfritt stål: IP 69K) | ||||
Skyddsklass (NEMA 250) | 6P | ||||
Föroreningsgrad | 2 | ||||
Kemiska medier |
|
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 315 |
---|---|
Material | kapsling: PA grå; Honkontakt: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Tätningsmaterial | EPDM |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - Ethernet
X01...X06 | Anslutning: 6 x M12; kodning: D; Packning: EPDM |
---|
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
X31 | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|