Applikation
Applikation |
hygienisk miljö; I/O-moduler för fältmontage |
Seriekoppling |
Spänningsmatning; fältbussinterface |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] |
20...30 DC; (US ; till SELV/PELV) |
Strömförbrukning [mA] |
200...3900; (US) |
Skyddsklass |
III |
Givarförsörjning US
Max. strömbelastning totalt [A] |
3,6 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar |
Antal kopplingsingångar: 16 |
Ingångar
Antal kopplingsingångar |
16; (type 2 according to IEC 61131-2) |
Kopplingsnivå Hög [V] |
11...30 |
Kopplingsnivå Låg [V] |
0...5 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade |
ja |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter |
Räknarfunktion |
Funktioner och parametrar |
Funktion |
CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter) |
nummer |
8 (1 räknare för varje port) |
frekvensräknare |
4500 Hz |
huvudräknare |
32 Bit (0…4.294.967.295) |
batchräknare |
16 Bit (0…65.535) |
|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface |
Ethernet |
Ethernet - Modbus TCP
Överföringsstandard |
10Base-T; 100Base-TX |
Överföringshastighet |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokoll |
Modbus TCP |
Fabriksinställning |
IP-adress: 192.168.1.250 |
Subnätmask: 255.255.255.0 |
Gateway IP-adress: 0.0.0.0 |
MAC-adress: se etikett |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] |
-25...60 |
Lagringstemperatur [°C] |
-25...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] |
90 |
Kapslingsklass |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (skyddskåpor i rostfritt stål: IP 69K) |
Skyddsklass (NEMA 250) |
6P |
Föroreningsgrad |
2 |
Kemiska medier |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Godkännanden / tester
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Stöttålighet |
|
Vibrationstålighet |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
Mekaniska data
Vikt [g] |
438,1 |
Material |
kapsling: PA grå; Honkontakt: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Tätningsmaterial |
EPDM |
Tillbehör
Ingående delar |
Skyddskåpa: 1 x M12, rostfritt stål, E12542 |
|
Anmärkning
Anmärkning |
För ytterligare information, se bruksanvisningen. |
|
Förpackning |
1 antal |
Elektrisk anslutning - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 |
Anslutning: M12; kodning: D; Packning: EPDM |
Elektrisk anslutning - Processanslutning
Digital Input X1...X8 |
Anslutning: M12; kodning: A; Packning: EPDM |
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning IN
XD1 |
Anslutning: M12; kodning: L |
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning OUT
XD2 |
Anslutning: M12; kodning: L; Packning: EPDM |