- Produkter
- Industriell kommunikation
- Ethernet fältmoduler
- Ethernet I/O-moduler för fabriksautomation
- AL4302
Ethernetmodul med PROFINET interface
AL4302
ETH Module PFL PN 8DO 8DI IP67
Ethernetmodul med PROFINET interface
AL4302
ETH Module PFL PN 8DO 8DI IP67
- Fältbussmodul med digitala in och utgångar
- Direkt anslutning av ställdon och sensorer till fältbussen för en tydlig ledningsstruktur
- Anslutning av stora ställdon möjlig
- Högfrekvent räknarfunktion med möjlighet till direkt omkoppling av utgångarna
- Seriekopplad strömförsörjning med standardiserad L-kodad M12 anslutning
Applikation
Applikation | I/O-moduler för fältmontage |
---|---|
Seriekoppling | Spänningsmatning; fältbussinterface |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...30 DC; (US ; till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 300...3900 |
Skyddsklass | III |
Extra spänningsförsörjning [V] | 20...30 DC; (UA) |
Max. strömbelastning totalt [A] | 8 |
---|---|
Belastningsström per ingång [A] | 3,6 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 3,6 |
---|---|
Belastningsström per ingång [A] | 3,6 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 8; Antal kopplingsutgångar: 8 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 8; (type 2 according to IEC 61131-2) |
---|---|
Kopplingsnivå Hög [V] | 11...30 |
Kopplingsnivå Låg [V] | 0...5 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 8 |
---|---|
Kortslutningssäker | ja |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 3600 |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | Räknarfunktion | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktioner och parametrar |
|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|
Överföringsstandard | 100Base-TX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Överföringshastighet | 100 MBit/s | ||||||||
Protokoll | PROFINET | ||||||||
Fabriksinställning |
|
||||||||
Notering på gränssnitten |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 | ||||
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Skyddsklass (NEMA 250) | 6P | ||||
Föroreningsgrad | 2 | ||||
Kemiska medier |
|
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 421 |
---|---|
Material | kapsling: PA orange; Honkontakt: Mässing förnicklad |
Tätningsmaterial | FKM |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Anslutning: M12; kodning: D; Packning: FKM |
---|
Elektrisk anslutning - Processanslutning
Digital Output X1...X4 | Anslutning: M12; kodning: A; Packning: FKM |
---|
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning IN
XD1 | Anslutning: M12; kodning: L |
---|
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning OUT
XD2 | Anslutning: M12; kodning: L; Packning: FKM |
---|