RFID läs/skrivhuvud LF
ANT512
DTRLF MCRWIDUS01
RFID läs/skrivhuvud LF
ANT512
DTRLF MCRWIDUS01
- För tillförlitlig identifiering av ID-taggar på vagnar för arbetsstycken och produkter
- Robust hölje för applikationer inom montering, matning och hanteringsteknologi
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort skriv-/läsavstånd
- Fem positioner för avkänningsytan kan väljas
Applikation
Applikation | Detektering av föremål på transportsystem | |
---|---|---|
Radiogodkännande för | USA; Kanada; EU/RED; Australien; Kina; Taiwan; Indien; Sydkorea; Singapore; Malaysia; Storbritannien; Nya Zeeland | |
Hänvisning till radiogodkännande |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Arbetsfrekvens [MHz] | 0,125 |
Område
Rörelsehastighet [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avstånd läs/skrivhuvuden framsida [mm] | 400 | |||||||||
Avstånd läs/skrivhuvuden sidan [mm] | 400 | |||||||||
Avstånd till ID-tag [mm] |
|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | DATA / DTE10x |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 536 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 185 |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Sensorytan | 5 positioner valbara |
Mått [mm] | 40 x 40 x 54 |
Material | kapsling: PA; metalldelar: rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vridbart, låsande; kodning: A |
---|