- Produkter
- Bildbearbetning / Identifikation
- RFID
- RFID antenner för anslutning till utvärderingsenheter
- ANT810
RFID-UHF-antenn
ANT810
DTRUHFE_ACRWETTN04
RFID-UHF-antenn
ANT810
DTRUHFE_ACRWETTN04
- För tillförlitlig identifikation av UHF ID taggar i produktion
- Kompakt hölje för användning i det nära fältet
- Hög selektivitet av RFID UHF närområdes ID taggar
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Elektriska data
Arbetsfrekvens [MHz] | 865...870 |
---|---|
Antennanslutningar | 1; (TNC-honkontakt) |
Antennförstärkning [dB] | -15 |
Impedans [Ω] | 50 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 230,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 63 x 28 x 90 |
Material | kapsling: plast; TNC-honkontakt: Mässing / PTFE |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|