- Produkter
- Bildbearbetning / Identifikation
- RFID
- RFID antenner för anslutning till utvärderingsenheter
- ANT815
RFID-UHF-antenn
ANT815
DTRUHFE ADRWETTN04-
RFID-UHF-antenn
ANT815
DTRUHFE ADRWETTN04-
- För tillförlitlig identifiering av UHF ID-taggar i produktion och logistik
- Kompakt design för användning med RFID ID tags i närområdet
- Läsområde med dipole-type ID tags up to 1 m
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Elektriska data
Arbetsfrekvens [MHz] | 865...928 |
---|---|
Antennanslutningar | 1; (TNC-honkontakt) |
Antennförstärkning [dB] | 866 MHz: -12; 915 MHz: -10 |
Impedans [Ω] | 50 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 443,5 |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 126 x 37 x 156 |
Material | kapsling: plast; TNC-honkontakt: Mässing / PTFE |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|